Menu  Rechercher

Chariot linéaire à bride 25.0 65.0 M8 Aluminium

Ce chariot linéaire ouvert à bride est employé dans des systèmes de mouvement linéaire en association avec des rails de support d'arbre. Il peut tolérer des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Référence Essentra :

20263386

Référence du fabricant:

20263386

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 53,793 €
10 - 19 48,4126 €
20 - 49 45,7225 €
50 + 43,0323 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

53,79 €

1 x 53,793 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Poids g 600.0
Matière du corps Aluminium
Inclut Steel linear bearing installed

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter