Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 59,19 € |
10 - 19 | 53,27 € |
20 - 49 | 50,31 € |
50 + | 47,35 € |
d1 tol H6 | 30.0 |
---|---|
l1 | 75.0 |
d2 | M8 |
h1 | 48.0 |
h2 | 42.0 |
h3 ±005 | 76.0 |
h4 | 12.0 |
l2 ±02 | 60.0 |
w1 | 91.0 |
w2 ±02 | 75.0 |
w3 | 45.5 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 1764.0 |
Static load C0 max. N | 2940.0 |
Poids g | 900.0 |
Matière du corps | Aluminium |
Inclut | Steel linear bearing installed |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.