Menu  Rechercher

Chariot linéaire à bride 16.0 42.0 M5 Aluminium

Ce chariot linéaire ouvert à bride est employé dans des systèmes de mouvement linéaire en association avec des rails de support d'arbre. Il peut tolérer des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Référence Essentra :

20263447

Référence du fabricant:

20263447

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 58,4804 €
10 - 19 52,6313 €
20 - 49 49,7068 €
50 + 46,7822 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

58,48 €

1 x 58,4804 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Poids g 180.0
Matière du corps Aluminium
Inclut Stainless Steel Linear bushing installed

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter