Menu  Rechercher

Chariot pour rail miniature 3.0 16.0 8.0 Acier inoxydable

Ce chariot de rail miniature est une option compacte pour un mouvement linéaire précis dans les petites applications. Sa petite taille permet une intégration facile dans les espaces étroits tout en maintenant une bonne capacité de charge et une bonne stabilité. Il est résistant à des témperatures de -40°C à +80°C. Fabriqué en inox.
Référence Essentra :

20159184

Référence du fabricant:

20159184

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 93,5645 €
3 - 4 88,8873 €
5 - 9 84,2101 €
10 + 74,8557 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

93,56 €

1 x 93,5645 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Standard
Pour rail 3.0
l1 16.0
l2 11.0
l3 5.5
l4 10.0
h1 4.0
h2 3.0
h3 1.1
h4 2.6
h6 1.5
d1 M2
d3 M1.6
d4 0.3
w1 8.0
w3 3.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter