Menu  Rechercher

Chariot ouvert à douille à billes 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

Le chariot linéaire ouvert à billes est un palier pour mouvement linéaire de précision qui réalise un mouvement lisse et à faible frottement. Sa conception sans bride facilite son installation dans les systèmes existants. Il tolère des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Référence Essentra :

20262686

Référence du fabricant:

20262686

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 34,6663 €
10 - 19 31,2017 €
20 - 49 29,4694 €
50 + 27,7371 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

34,67 €

1 x 34,6663 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol H6 16.0
l1 45.0
d2 M5x12
h1 33.0
h2 26.0
h3 ±005 46.0
h4 9.0
l2 ±02 30.0
w1 45.0
w2 ±02 32.0
w3 22.5
α 80°
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Poids g 150.0
Inclut Steel linear bearing installed
Matière du corps Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter