Menu  Rechercher

Chariot ouvert à douille à billes 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

Le chariot linéaire ouvert à billes est un palier pour mouvement linéaire de précision qui réalise un mouvement lisse et à faible frottement. Sa conception sans bride facilite son installation dans les systèmes existants. Il tolère des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Code article:

20262709

48 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 82,41 €
10 - 19 74,17 €
20 - 49 70,05 €
50 + 65,93 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

82,41 €

1 x 82,41 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 62.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Poids g 450.0
Inclut Steel linear bearing installed
Matière du corps Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter