Menu  Rechercher

Chariot ouvert à douille à billes 40.0 90.0 M10x20 Aluminium

Le chariot linéaire ouvert à billes est un palier pour mouvement linéaire de précision qui réalise un mouvement lisse et à faible frottement. Sa conception sans bride facilite son installation dans les systèmes existants. Il tolère des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Référence Essentra :

20262730

Référence du fabricant:

20262730

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 87,2162 €
10 - 19 78,4935 €
20 - 49 74,1322 €
50 + 69,7709 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

87,22 €

1 x 87,2162 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x20
h1 72.0
h2 50.0
h3 ±005 92.0
h4 20.0
l2 ±02 65.0
w1 90.0
w2 ±02 65.0
w3 45.0
α 50°
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Poids g 1330.0
Inclut Steel linear bearing installed
Matière du corps Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter