Menu  Rechercher

Chariot Quadro 20.0 130.0 M8 Aluminium

Le chariot Quadro est un palier de type fermé qui réalise un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à charge élevée. Il possède quatre douilles linéaires à l'intérieur, ce qui améliore la stabilité. Il supporte des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec des douilles linéaires en acier.
Référence Essentra :

20262655

Référence du fabricant:

20262655

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 253,8736 €
3 - 4 215,7936 €
5 - 9 203,0968 €
10 + 190,4103 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

253,87 €

1 x 253,8736 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Closed type bearings
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w1 130.0
h1 46.0
h2 23.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Poids kg 2.15

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter