Menu  Rechercher

Chariot Quadro 40.0 230.0 M16 Aluminium

Le chariot Quadro est un palier de type fermé qui réalise un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à charge élevée. Il possède quatre douilles linéaires à l'intérieur, ce qui améliore la stabilité. Il supporte des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec des douilles linéaires en acier.
Référence Essentra :

20262662

Référence du fabricant:

20262662

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 571,1495 €
3 - 4 485,4821 €
5 - 9 456,9196 €
10 + 428,3672 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

571,15 €

1 x 571,1495 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Roulements de type fermé
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Poids kg 11.78

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter