20263485
20263485
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 2 | 122,33 € |
3 - 4 | 103,98 € |
5 - 9 | 97,86 € |
10 + | 91,75 € |
Style de chariot | Open type bearings |
---|---|
d1 for h7 | 12.0 |
d1 tol H6 | 22.0 |
w | 7.0 |
w1 | 85.0 |
h1 | 30.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 13.0 |
l1 | 85.0 |
l2 & w2 | 73.0 |
l3 ±002 | 42.0 |
d3 | 5.3 |
w4 | M6 |
Dyn. load C max. kN | 1.3 |
Static load C0 max. kN | 2.0 |
Poids kg | 0.59 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.