Menu  Rechercher

Chariot Quadro 16.0 100.0 M6 Aluminium

Le chariot Quadro est un palier de type fermé qui réalise un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à charge élevée. Il possède quatre douilles linéaires à l'intérieur, ce qui améliore la stabilité. Il supporte des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec des douilles linéaires en acier.
Référence Essentra :

20263522

Référence du fabricant:

20263522

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 172,4759 €
3 - 4 146,6035 €
5 - 9 137,9827 €
10 + 129,362 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

172,48 €

1 x 172,4759 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Open type bearings
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Poids kg 0.92

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter