Menu  Rechercher

Chariot Quadro 30.0 180.0 M12 Aluminium

Le chariot Quadro est un palier de type fermé qui réalise un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à charge élevée. Il possède quatre douilles linéaires à l'intérieur, ce qui améliore la stabilité. Il supporte des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec des douilles linéaires en acier.
Référence Essentra :

20263553

Référence du fabricant:

20263553

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 2 351,8708 €
3 - 4 299,0866 €
5 - 9 281,4987 €
10 + 263,9006 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

351,87 €

1 x 351,8708 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Open type bearings
d1 for h7 30.0
d1 tol H6 47.0
w 13.9
w1 180.0
h1 60.0
h2 35.0
h3 26.0
h4 27.0
l1 180.0
l2 & w2 158.0
l3 ±002 96.0
d3 10.5
w4 M12
Dyn. load C max. kN 6.2
Static load C0 max. kN 9.5
Poids kg 5.19

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter