Menu  Rechercher

Chariot sans bride 30.0 105.0 60.0 Acier

Ce chariot sans bride à profil surbaissé est conçu avec une cage à billes retenue pour les applications de mouvement linéaire de précision à usage intensif. Son profil surbaissé le rend compact et à faible encombrement, ce qui le rend idéal pour les espaces restraints. Utilisé avec les rails en acier trempé à cœur.
Article de code:

20158941

12 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 75,86 €
10 - 19 68,27 €
20 - 49 64,48 €
50 + 60,69 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

75,86 €

1 x 75,86 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 30.0
l1 105.0
h1 42.0
l2 78.0
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 10.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 10.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter