Menu  Rechercher

Chariot sans bride 45.0 145.0 86.0 Acier

Ce chariot sans bride à profil surbaissé est conçu avec une cage à billes retenue pour les applications de mouvement linéaire de précision à usage intensif. Son profil surbaissé le rend compact et à faible encombrement, ce qui le rend idéal pour les espaces restraints. Utilisé avec les rails en acier trempé à cœur.
Référence Essentra :

20159030

Référence du fabricant:

20159030

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 160,2581 €
10 - 19 144,2292 €
20 - 49 136,2199 €
50 + 128,2105 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

160,26 €

1 x 160,2581 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du rail 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 15.5
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 14.4
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
l6 22.5
d3 20.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter