Menu  Rechercher

Chariot sans bride 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Le chariot linéaire ouvert à billes en inox est un palier pour mouvement linéaire de précision qui réalise un mouvement lisse et à faible frottement. Sa conception sans bride facilite son installation dans les systèmes existants. Il tolère des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en inox.
Référence Essentra :

20263690

Référence du fabricant:

20263690

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 66,8973 €
10 - 19 60,2127 €
20 - 49 56,8602 €
50 + 53,5178 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

66,90 €

1 x 66,8973 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Poids g 200.0
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter