Menu  Rechercher

Charnière à souder - avec graisseur

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
21,3467 € - 22,4853 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
20.0 mm
2,2511 € - 2,7877 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier ; laiton
12.5 mm
2,7354 € - 3,4029 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
16,1376 € - 16,9752 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier ; laiton
25.0 mm
2,3558 € - 2,9317 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
4,9473 € - 5,5231 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
7,7874 € - 8,18 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
2,7911 € - 7,3123 € 227 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
11.9 mm
3,0399 € - 8,5601 € 397 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
3,3162 € - 3,505 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
17,0373 € - 44,4255 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
25.4 mm
10,916 € - 22,9236 € 372 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
12,9057 € - 38,68 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Inox 304
20.0 mm
5,2231 € - 14,4216 € 143 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
15.5 mm
5,762 € - 15,8724 € 48 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
1,0237 € - 2,1499 € 500 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
11.9 mm
14,0941 € - 38,9412 € 675 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
9,1749 € - 20,2831 € 94 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
19.6 mm
23,7389 € - 58,7891 € 670 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Inox 304
20.0 mm
2,8714 € - 3,0196 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
  • sur 2
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable 10.0 mm

497560

Gamme de prix
22,4853 € - 21,3467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier ; laiton 6.0 mm

497540

Gamme de prix
2,7877 € - 2,2511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

497548

Gamme de prix
3,4029 € - 2,7354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier ; laiton 13.0 mm

497553

Gamme de prix
16,9752 € - 16,1376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

497541

Gamme de prix
2,9317 € - 2,3558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

497554

Gamme de prix
5,5231 € - 4,9473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

497555

Gamme de prix
8,18 € - 7,7874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

1349750

Gamme de prix
7,3123 € - 2,7911 €

Niveaux de stock
227 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

1349754

Gamme de prix
8,5601 € - 3,0399 €

Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 70.0 mm 13.2 mm Naturel

1349758

Gamme de prix
3,505 € - 3,3162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

1349762

Gamme de prix
44,4255 € - 17,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

1349766

Gamme de prix
22,9236 € - 10,916 €

Niveaux de stock
372 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Inox 304

1349770

Gamme de prix
38,68 € - 12,9057 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

1349734

Gamme de prix
14,4216 € - 5,2231 €

Niveaux de stock
143 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

1349753

Gamme de prix
15,8724 € - 5,762 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

1349757

Gamme de prix
2,1499 € - 1,0237 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

1349761

Gamme de prix
38,9412 € - 14,0941 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

1349765

Gamme de prix
20,2831 € - 9,1749 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Inox 304

1349769

Gamme de prix
58,7891 € - 23,7389 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 70.0 mm 13.2 mm Naturel

1349751

Gamme de prix
3,0196 € - 2,8714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

1349755

Gamme de prix
29,8588 € - 10,8193 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

1349759

Gamme de prix
22,1402 € - 8,0143 €

Niveaux de stock
1761 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

1349763

Gamme de prix
14,4216 € - 5,5271 €

Niveaux de stock
1251 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Inox 304

1349767

Gamme de prix
24,6937 € - 8,9539 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

1349752

Gamme de prix
10,7073 € - 4,1038 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

1349756

Gamme de prix
28,3209 € - 13,4861 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

1349760

Gamme de prix
25,0709 € - 9,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

1349764

Gamme de prix
21,4147 € - 8,2215 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Inox 304

1349768

Gamme de prix
34,4435 € - 13,1268 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Inox 304