Menu  Rechercher

Charnière à souder - simple

En cours de production

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
3,8551 € - 9,9529 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
1,7548 € - 4,5557 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
11.9 mm
1,848 € - 9,9529 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
15.5 mm
14,6468 € - 31,8029 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Inox 304
19.6 mm
9,4099 € - 20,4572 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
25.4 mm
2,1003 € - 5,6583 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
7,7379 € - 13,9863 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
0,6809 € - 3,424 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acier
10.0 mm
7,8346 € - 17,0041 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
7,8346 € - 17,0041 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Inox 304
15.5 mm
4,698 € - 10,2141 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
1,8792 € - 5,107 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
11.9 mm
12,7261 € - 26,1155 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
25.4 mm
4,09 € - 8,8502 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
2,7878 € - 15,3501 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
1,7686 € - 4,7878 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
1,7686 € - 4,7878 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
10.0 mm
10,4462 € - 22,7205 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
20,395 € - 44,2514 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Inox 304
19.6 mm
2,6115 € - 5,6583 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
15.5 mm
  • sur 2
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

1349730

Gamme de prix
9,9529 € - 3,8551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Aluminium
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

1349724

Gamme de prix
4,5557 € - 1,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

1349728

Gamme de prix
9,9529 € - 1,848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Inox 304

1349733

Gamme de prix
31,8029 € - 14,6468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

1349738

Gamme de prix
20,4572 € - 9,4099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

1349742

Gamme de prix
5,6583 € - 2,1003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

1349747

Gamme de prix
13,9863 € - 7,7379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Aluminium
Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

1349723

Gamme de prix
3,424 € - 0,6809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

1349727

Gamme de prix
17,0041 € - 7,8346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Inox 304

1349732

Gamme de prix
17,0041 € - 7,8346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

1349737

Gamme de prix
10,2141 € - 4,698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

1349741

Gamme de prix
5,107 € - 1,8792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

1349745

Gamme de prix
26,1155 € - 12,7261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

1349726

Gamme de prix
8,8502 € - 4,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

1349731

Gamme de prix
15,3501 € - 2,7878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Aluminium
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

1349736

Gamme de prix
4,7878 € - 1,7686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

1349740

Gamme de prix
4,7878 € - 1,7686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

1349744

Gamme de prix
22,7205 € - 10,4462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Inox 304

1349749

Gamme de prix
44,2514 € - 20,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

1349725

Gamme de prix
5,6583 € - 2,6115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière du corps
    Acier