Menu  Rechercher

Charnières à couple constant - Contrôle de position

En stock

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Couleur Matière Couple maximal Largeur totale Ajouter au panier
8,7658 € - 14,0013 € 21 En stock
57.0 mm
Noir
Acier inoxydable
1.1 Nm
52.0 mm
5,6309 € - 8,7592 € 182 En stock
57.0 mm
Noir
Acier inoxydable
52.0 mm
8,2681 € - 14,8517 € 94 En stock
57.0 mm
Noir
Acier inoxydable
1.1 Nm
52.0 mm
116,9922 € - 231,7634 € 1 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Noir
Aluminium
1.8 Nm
55.0 mm
35,2096 € - 265,0877 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Noir
Aluminium
3.2 Nm
55.0 mm
15,7326 € - 33,0385 € 193 En stock
3.3 mm
35.0 mm
Noir
Aluminium
0.3 Nm
30.0 mm
120,4644 € - 238,6633 € 15 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Noir
Aluminium
2.5 Nm
55.0 mm
15,4652 € - 32,4768 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
35.0 mm
Transparent
Aluminium
0.3 Nm
30.0 mm
153,8662 € - 304,8298 € 2 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Noir
Aluminium
4.5 Nm
55.0 mm
9,2585 € - 10,2873 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
60.0 mm
Noir
Zamak
60.0 mm
12,0927 € - 13,4363 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
60.0 mm
Chromé
Zamak
60.0 mm
Charnière à friction 57.0 mm (L) 52.0 mm (lg) Noir

10094846

Gamme de prix
14,0013 € - 8,7658 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Couple maximal
    1.1 Nm
  • Longueur totale
    57.0 mm
  • Largeur totale
    52.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
Charnière à friction 57.0 mm (L) 52.0 mm (lg) Noir

10094839

Gamme de prix
8,7592 € - 5,6309 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    57.0 mm
  • Largeur totale
    52.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Charnière à friction 57.0 mm (L) 52.0 mm (lg) Noir

10094853

Gamme de prix
14,8517 € - 8,2681 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Couple maximal
    1.1 Nm
  • Longueur totale
    57.0 mm
  • Largeur totale
    52.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
Charnière fixe 67.0 mm (L) 55.0 mm (lg) Noir

10281086

Gamme de prix
231,7634 € - 116,9922 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Couple maximal
    1.8 Nm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière fixe 67.0 mm (L) 55.0 mm (lg) Noir

10281109

Gamme de prix
265,0877 € - 35,2096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Couple maximal
    3.2 Nm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière fixe 35.0 mm (L) 30.0 mm (lg) Noir

10207970

Gamme de prix
33,0385 € - 15,7326 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Couple maximal
    0.3 Nm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière fixe 67.0 mm (L) 55.0 mm (lg) Noir

10281093

Gamme de prix
238,6633 € - 120,4644 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Couple maximal
    2.5 Nm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière fixe 35.0 mm (L) 30.0 mm (lg) Transparent

10207963

Gamme de prix
32,4768 € - 15,4652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Couple maximal
    0.3 Nm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière fixe 67.0 mm (L) 55.0 mm (lg) Noir

10281116

Gamme de prix
304,8298 € - 153,8662 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Couple maximal
    4.5 Nm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à friction 60.0 mm (L) 60.0 mm (lg) Noir

20961817

Gamme de prix
10,2873 € - 9,2585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière
    Zamak
  • Couleur
    Noir
Charnière à friction 60.0 mm (L) 60.0 mm (lg) Chromé

20961800

Gamme de prix
13,4363 € - 12,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière
    Zamak
  • Couleur
    Chromé