Cette gamme de charnières plates a une conception qui fournit une grande surface de contact, pour une stabilité accrue et une distribution de charge. Contrairement aux charnières classiques, un système de fixation à vis et goujon est utilisé pour assurer une installation facile et sécurisée sur les portes, les panneaux et les enceintes.
La vis offre une fixation sécurisée, tandis que le goujon ajoute un renforcement, ce qui les rend excellent pour les applications nécessitant une utilisation régulière et une fiabilité à long terme.
Couramment utilisés dans les portes robustes, les boîtiers de machines, les panneaux d'accès et les assemblages automobiles.
Matière: Acier inoxydable, Acier, Alliage zinc, Polyamide, Zamac, PA Couleur: Acier, Argent, Noir, Chromé Séries: SR4599, SR5506, SR5507
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Finition | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3504 € - 14,5229 € | 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5503 € - 3,9671 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5426 € - 9,1596 € | 1500 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7709 € - 13,6792 € | 200 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Chromé
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7709 € - 13,6792 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Sans finition
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9562 € - 4,5985 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8955 € - 2,9486 € | 830 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Sans finition
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1652 € - 7,2313 € | 280 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,448 € - 3,8081 € | 25 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,8823 € - 20,8823 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,0107 € - 11,0107 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10,631 € - 10,631 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,6791 € - 24,6791 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,1439 € - 9,1439 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,7326 € - 8,7326 € | Demander le délai de livraison ici |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer