Menu  Rechercher

Charnières d'angle - à décrochage

En stock

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

Séries: SR5504

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Matière Largeur totale Ajouter au panier
2,4444 € - 3,8024 € 536 En stock
14.0 mm
47.0 mm
Zamac
45.0 mm
2,6559 € - 4,1314 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
47.0 mm
Zamac
45.0 mm
10,3631 € - 14,5083 € 8 En stock
14.0 mm
47.0 mm
Zamac
45.0 mm
11,222 € - 15,7108 € 171 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Acier inoxydable
45.0 mm
13,6719 € - 19,1407 € 50 En stock
14.0 mm
45.0 mm
Zamac
47.0 mm
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Zamac

20061227

Gamme de prix
3,8024 € - 2,4444 €

Niveaux de stock
536 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    14.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    26.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Zamac

20061197

Gamme de prix
4,1314 € - 2,6559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    14.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Zamac

20061210

Gamme de prix
14,5083 € - 10,3631 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    14.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    24.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière à visser 47.0 mm 45.0 mm Acier inoxydable

20121723

Gamme de prix
15,7108 € - 11,222 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.5 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Adaptateur
    Adapter Not Included
charnière dégondable 45.0 mm 47.0 mm Zamac

20121730

Gamme de prix
19,1407 € - 13,6719 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    14.0 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    47.0 mm
  • Couleur
    Noir