Menu  Rechercher

Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zinc

Référence Essentra :

20121556

Référence du fabricant:

09711215E

18 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,519 €
50 - 249 1,7993 €
250 + 1,6194 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

12,60 €

5 x 2,519 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 30.0 mm
Épaisseur totale 22.0 mm
Largeur totale 20.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 53.0 mm
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière complète Zamac
Mode de montage Soudé
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Caractéristiques DIN-EN 1774
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter