Menu  Rechercher

Charnière de coin 30.0 mm 20.0 mm Zamac

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Référence Essentra :

20060701

Référence du fabricant:

09712222E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,4266 €
50 - 249 1,7333 €
250 + 1,5599 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

12,13 €

5 x 2,4266 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 30.0 mm
Épaisseur totale 22.0 mm
Largeur totale 20.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 53.0 mm
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Matière complète Zamac
Mode de montage Broche
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Caractéristiques DIN-EN 1774
Price per piece incl VAT 2.8339 EUR
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter