Menu  Rechercher

Charnière de coin 37.0 mm 31.0 mm Zinc

Référence Essentra :

20121600

Référence du fabricant:

098122E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,8589 €
50 - 249 2,042 €
250 + 1,8378 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,86 €

1 x 2,8589 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 37.0 mm
Épaisseur totale 27.5 mm
Largeur totale 31.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 53.0 mm
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Matière complète Zamac
Mode de montage Soudé
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Caractéristiques DIN-EN 1774
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter