Menu  Rechercher

Charnière de coin 37.5 mm 8.5 mm GF PA

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Article de code:

197201E

1559 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,7287 €
100 - 499 1,2348 €
500 + 1,1113 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

17,29 €

10 x 1,7287 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 37.5 mm
Épaisseur totale 1.5 mm
Largeur totale 8.5 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 59.0 mm
Couleur Noir
Finition Sans finition
Matière complète Polyamide renforcé 30 % fibre de verre
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe POM
Amovible Tear-off
Price per piece incl VAT 6.2214 GBP
Code produit 3926909790

Le produit 197201E remplace:

Charnière de coin 25.0 mm 21.5 mm GF PA
Article de code: 468209

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter