Menu  Rechercher

Charnière de coin 30.0 mm 28.0 mm Zinc

Article de code:

29712215E

114 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,3095 €
50 - 249 1,6497 €
250 + 1,4847 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

11,55 €

5 x 2,3095 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 30.0 mm
Épaisseur totale 18.0 mm
Largeur totale 28.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 53.0 mm
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Matière complète Zamac
Mode de montage Weld
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Tear-off
Caractéristiques DIN-EN 1774
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter