Menu  Rechercher

Charnière de coin 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier

Charnière de coin fabriquée en zamac avec finition chromée.
Référence Essentra :

10104057

Référence du fabricant:

49711E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 3,8518 €
50 - 249 2,7513 €
250 + 2,4761 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

19,26 €

5 x 3,8518 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 28.6 mm
Épaisseur totale 2.0 mm
Largeur totale 30.0 mm
Diamètre broche 6.0 mm
Couleur Noir
Finition Chromé
Matière complète Zamak ZnAl4Cu1 ; Acier
Mode de montage Vis #6 / M3
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Caractéristiques DIN-EN 1774-ZnAl4Cu2
Price per piece incl VAT 4.4982 EUR
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter