Menu  Rechercher

Charnière latérale 81.0 mm 16.0 mm Laiton

Article de code:

9933116E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 7,2442 €
150 + 5,3929 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

362,21 €

50 x 7,2442 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 81.0 mm
Épaisseur totale 16.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Nombre de trous de montage 4
Orientation de montage Universelle
Mode de montage Open Hole
Style de montage Montage latéral
Amovible Fixed
Matière complète Laiton
Matière de l'axe Acier inoxydable
Couleur Laiton
Finition Chromé
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter