Menu  Rechercher

Charnière latérale 81.0 mm 21.0 mm Laiton

Référence Essentra :

20079987

Référence du fabricant:

9933121E

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,215 €
50 - 149 8,0107 €
150 + 5,9738 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,22 €

1 x 11,215 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 81.0 mm
Épaisseur totale 21.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Nombre de trous de montage 4
Orientation de montage Universelle
Mode de montage Trou ouvert
Style de montage Montage latéral
Amovible Fixe
Matière complète Laiton
Matière de l'axe Acier inoxydable
Couleur Laiton
Finition Chromé
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter