Menu  Rechercher

Charnières encastrées - à souder

En stock

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance de compensation Longueur totale de la feuille Matière du corps Largeur totale Ajouter au panier
2,702 € - 4,2032 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
22.5 mm
20068844 16,6865 € - 23,3611 € 191 En stock
60.0 mm
32.5 mm
3,1891 € - 4,9607 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
38.0 mm
2,2422 € - 3,4879 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
32.5 mm
2,5993 € - 4,0434 € 26 En stock
60.0 mm
22.5 mm
3,1891 € - 4,9607 € 292 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acier
32.5 mm
16,6865 € - 23,3611 € 161 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
32.5 mm
3,4802 € - 5,4137 € 189 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
38.0 mm
9,7135 € - 13,5989 € 70 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acier
38.0 mm
3,7149 € - 5,2009 € 190 En stock
20.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
38.0 mm
Charnière encastrée M4 36.0 mm 60.0 mm Inox 304

20078423

Gamme de prix
4,2032 € - 2,702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Code produit
    8302100090
Charnière encastrée 20.0 mm 34.0 mm Inox 304

20068844

Gamme de prix
23,3611 € - 16,6865 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Code produit
    8302100090
Charnière encastrée 20.0 mm 40.0 mm Acier zingué

20068875

Gamme de prix
4,9607 € - 3,1891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Charnière encastrée 20.0 mm 60.0 mm Acier zingué

20068851

Gamme de prix
3,4879 € - 2,2422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Code produit
    8302100090
Charnière encastrée M4 36.0 mm 60.0 mm Acier zingué

20078430

Gamme de prix
4,0434 € - 2,5993 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Code produit
    8302100090
Charnière encastrée 24.0 mm 34.0 mm Acier

20124311

Gamme de prix
4,9607 € - 3,1891 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de tablier de porte
    15.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
Charnière encastrée 24.0 mm 34.0 mm Acier inoxydable

20124281

Gamme de prix
23,3611 € - 16,6865 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de tablier de porte
    15.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
Charnière encastrée 24.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

20124304

Gamme de prix
5,4137 € - 3,4802 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de tablier de porte
    15.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
Charnière encastrée 24.0 mm 40.0 mm Acier

20124328

Gamme de prix
13,5989 € - 9,7135 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de tablier de porte
    15.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
Charnière encastrée 20.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

20124298

Gamme de prix
5,2009 € - 3,7149 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de tablier de porte
    15.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    20.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    60.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm