Menu  Rechercher

Charnières encastrées - Amovibles

En stock

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Longueur totale Couleur Finition Longueur de la broche Matière du corps Ajouter au panier
0,8732 € - 1,356 € 1374 En stock
18.0 mm
Noir
Sans finition
Acier
4,1836 € - 8,7855 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Naturel
84.0 mm
Acier inoxydable
4,8362 € - 6,9254 € 778 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Zingué
84.0 mm
Acier
7,3925 € - 10,3495 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
67.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
67.5 mm
Acier
5,0711 € - 7,0995 € 373 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
51.5 mm
Acier
4,4078 € - 6,3451 € 466 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Chromé
Zingué
84.0 mm
Acier
6,0245 € - 8,4343 € 199 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Naturel
Plaqué cuivre
51.5 mm
Acier
0,8989 € - 0,8989 € 298 En stock
3.5 mm
32.0 mm
Noir
Sans finition
5.5 mm
Nylon
Charnière de porte 18.0 mm Acier

32003192E

Gamme de prix
1,356 € - 0,8732 €

Niveaux de stock
1374 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Mode de montage
    Weld
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
Charnière encastrée 84.0 mm 135 ° Acier inoxydable

289402002E

Gamme de prix
8,7855 € - 4,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
Charnière encastrée 84.0 mm 360 ° Acier

289632001E

Gamme de prix
6,9254 € - 4,8362 €

Niveaux de stock
778 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière encastrée 67.5 mm 110 ° Acier

18915E

Gamme de prix
10,3495 € - 7,3925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    67.5 mm
  • Diamètre broche
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    67.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
  • Matière complète
    Acier
Charnière encastrée 51.5 mm 110 ° Acier

18910E

Gamme de prix
7,0995 € - 5,0711 €

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    51.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    51.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière encastrée 84.0 mm 360 ° Acier

289632002E

Gamme de prix
6,3451 € - 4,4078 €

Niveaux de stock
466 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    84.0 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière encastrée 51.5 mm 110 ° Acier

18912E

Gamme de prix
8,4343 € - 6,0245 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    51.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    51.5 mm
  • Matière du corps
    Acier
Charnière encastrée 32.0 mm 110 ° Acier

389

Gamme de prix
0,8989 € - 0,8989 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    3.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Matière du corps
    Nylon
  • Type de charnière
    Spring Loaded Pin Hinge