These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zincCouleur: Naturel, Noir, Gris, , ChroméIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Orientation de montage | Matière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,0792 € - 35,1109 € | 30 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Main droite
|
Acier
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
25,0792 € - 25,0792 € | 40 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Main gauche
|
Acier
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
8,2628 € - 12,9465 € | 350 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
Main gauche
|
Zamac
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
7,7612 € - 12,1041 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Chromé
|
Main gauche
|
Alliage zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
14,4119 € - 20,1767 € | 58 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
Noir
|
Main droite
|
Alliage zinc
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
7,2769 € - 7,2769 € | 5 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
42,6554 € - 59,7176 € | 45 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Chromé
|
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
42,6554 € - 59,7176 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Main droite
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,1587 € - 12,8118 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Chromé
|
Main droite
|
Zamac
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.