Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228,6426 € - 313,6081 € | 6 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
474,8753 € - 586,3018 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
254,0259 € - 348,4289 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
313,7325 € - 387,3259 € | 39 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
106,08 € - 106,08 € | 7 En stock |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturel
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
230,9087 € - 316,7586 € | 20 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
313,7325 € - 387,3259 € | 41 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
474,8753 € - 586,3018 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
313,7325 € - 387,3259 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
474,8753 € - 586,3018 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.