Menu  Rechercher

Charnières piano métalliques

En stock

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Type de charnière Largeur totale Ajouter au panier
7,0878 € - 16,2704 € 260 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
25.0 mm
8,1749 € - 10,6862 € 157 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
30.0 mm
10,9044 € - 25,0083 € 68 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
50.0 mm
9,8292 € - 11,8934 € 31 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
40.0 mm
17,447 € - 39,9831 € 22 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
25.0 mm
26,2448 € - 36,3249 € 69 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
30.0 mm
10207024 45,0522 € - 50,0452 € 71 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
50.0 mm
98,9426 € - 104,1796 € 81 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
60.0 mm
9,3203 € - 9,3203 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Percé
32.0 mm
40,2395 € - 40,2395 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Inox 304
Non percé
38.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Non percé
51.0 mm
24,75 € - 27,4904 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Non percé
64.0 mm
144,052 € - 302,5093 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Non percé
44.5 mm
258,8174 € - 543,5165 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
63.5 mm
7,0878 € - 16,2704 € 108 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier
Non percé
25.0 mm
9,4289 € - 12,3252 € 181 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acier
Percé
40.0 mm
101,2814 € - 219,9824 € 71 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acier inoxydable
Non percé
50.0 mm
26,1561 € - 29,0687 € 48 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acier inoxydable
Percé
40.0 mm
170,777 € - 358,6316 € Demander le délai de livraison ici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Non percé
44.5 mm
8,3401 € - 8,3401 € Demander le délai de livraison ici
1016.0 mm
Acier
Non percé
32.0 mm
  • sur 4
Charnière piano Percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Gamme de prix
16,2704 € - 7,0878 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    7326909890
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Gamme de prix
10,6862 € - 8,1749 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Gamme de prix
25,0083 € - 10,9044 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Gamme de prix
11,8934 € - 9,8292 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Gamme de prix
39,9831 € - 17,447 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Gamme de prix
36,3249 € - 26,2448 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Gamme de prix
50,0452 € - 45,0522 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Gamme de prix
104,1796 € - 98,9426 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Gamme de prix
9,3203 € - 9,3203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Gamme de prix
40,2395 € - 40,2395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090
Charnière piano Non percé 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    51.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Gamme de prix
27,4904 € - 24,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Gamme de prix
302,5093 € - 144,052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    915.0 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Gamme de prix
543,5165 € - 258,8174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    63.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Gamme de prix
16,2704 € - 7,0878 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Gamme de prix
12,3252 € - 9,4289 €

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.2 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Gamme de prix
219,9824 € - 101,2814 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Percé 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Gamme de prix
29,0687 € - 26,1561 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    1020.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Type de charnière
    Percé
  • Code produit
    8302100090
Charnière piano Non percé 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Gamme de prix
358,6316 € - 170,777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.3 mm
  • Longueur totale
    1830.0 mm
  • Largeur totale
    44.5 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7616999099
Charnière piano Non percé 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Gamme de prix
8,3401 € - 8,3401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1016.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.2 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
  • Type de charnière
    Non percé
  • Code produit
    7318190090