Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.
Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.
La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.
Séries: SR5590
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Matière | Type de charnière | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,052 € - 302,5093 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 258,8174 € - 543,5165 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 170,777 € - 358,6316 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 160,3133 € - 336,658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 139,4255 € - 292,7936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 217,6394 € - 457,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Non percé
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer