Menu  Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
2,2783 € - 2,5315 € 2450 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
3,0753 € - 3,417 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
2,8176 € - 3,3213 € 1 En stock
64.0 mm
Nylon
Rectangulaire
62.0 mm
24 En stock
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
5,2238 € - 5,8042 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
63.0 mm
5,0109 € - 5,1266 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Nylon
Rectangulaire
45.0 mm
25 En stock
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
83 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
3,6265 € - 4,0295 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
3,2451 € - 3,6057 € 440 En stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
1,9796 € - 2,1995 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
6,0158 € - 6,6842 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
63.0 mm
1,5121 € - 1,7445 € 438 En stock
6.0 mm
50.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
50.0 mm
8,5513 € - 22,5677 € 80 En stock
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
9,4265 € - 18,6809 € 18 En stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
5,6442 € - 5,6442 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
102.0 mm
Nylon chargé fibre de verre
79.0 mm
12,5576 € - 24,8784 € 136 En stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
9,6991 € - 19,2232 € 126 En stock
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
6,8975 € - 13,6555 € 122 En stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
9,1252 € - 18,0783 € 223 En stock
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
  • sur 6
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224908

Gamme de prix
2,5315 € - 2,2783 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224946

Gamme de prix
3,417 € - 3,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Gamme de prix
3,3213 € - 2,8176 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
Charnières à articulation libre 140.0 mm 63.0 mm

10090527


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224939

Gamme de prix
5,8042 € - 5,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Gamme de prix
5,1266 € - 5,0109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    54.0 mm
  • Épaisseur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
Charnières à articulation libre 150.0 mm 150.0 mm

10090534


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    150.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    5
Charnières à articulation libre 60.0 mm 60.0 mm

10090541


Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Nombre de trous de montage
    4
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224915

Gamme de prix
4,0295 € - 3,6265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224953

Gamme de prix
3,6057 € - 3,2451 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224922

Gamme de prix
2,1995 € - 1,9796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224960

Gamme de prix
6,6842 € - 6,0158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 50.0 mm 50.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260302

Gamme de prix
1,7445 € - 1,5121 €

Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide chargé fibre de verre
Charnières 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Gamme de prix
22,5677 € - 8,5513 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.4 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.9 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Gamme de prix
18,6809 € - 9,4265 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 79.0 mm 102.0 mm Nylon chargé fibre de verre

10260272

Gamme de prix
5,6442 € - 5,6442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.3 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.5 mm
  • Largeur totale
    79.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Gamme de prix
24,8784 € - 12,5576 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Gamme de prix
19,2232 € - 9,6991 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.9 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Gamme de prix
13,6555 € - 6,8975 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.7 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Gamme de prix
18,0783 € - 9,1252 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.7 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.2 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir