399113E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 36,3103 € |
25 + | 25,9359 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 8.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.315 in |
Longueur totale | 60.0 mm |
Longueur totale | 2.362 in |
Épaisseur totale | 15.0 mm |
Épaisseur totale | 0.591 in |
Largeur totale | 120.0 mm |
Largeur totale | 4.724 in |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Finition | Chromé |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Nombre de trous de montage | 0 |
Inclut | Fasteners not included |
Caractéristiques | DIN-EN 1774 |
Code produit | 8302420090 |
Type de charnière | Charnière |
Orientation de montage | Universelle |
Mode de montage | Broche |
Amovible | Fixed |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.