Menu  Rechercher

Cheville 5.0 mm 25.0 mm Gris Silicone

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Article de code:

108010562301

63699 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,0544 €
500 - 999 0,048 €
1000 + 0,0344 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

13,60 €

250 x 0,0544 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Caoutchouc silicone
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter