Menu  Rechercher

Clip fil à embase adhésive

En stock

Les clips sur embase constituent une solution à la fois simple et efficace pour le montage d'un câble sur une embase adhésive. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de câbles compatibles Hauteur totale Ajouter au panier
0,4849 € - 0,7876 € 40778 En stock
11.3 mm
0,2439 € - 0,2769 € Demander le délai de livraison ici
11.4 mm
Brides pour câbles Adhésif PA Naturel

10333792

Gamme de prix
0,7876 € - 0,4849 €

Niveaux de stock
40778 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    17.6 mm
  • Largeur de base
    8.9 mm
Brides pour câbles Adhésif PA Naturel

10036556

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    12.7 mm