Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 1249 | 0,6486 € |
1250 + | 0,5837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Gris |
---|---|
Mode de montage | À enfoncer |
Longueur de la base | 56.5 mm |
Longueur de la base | 2.224 in |
Ø de trou compatible | 6.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.236 in |
Largeur intérieure | 56.5 mm |
Largeur intérieure | 2.224 in |
Largeur totale | 14.0 mm |
Largeur totale | 0.551 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 0.2899 GBP |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Matière de la base | Polyamide 66 |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 6.5 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.256 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.