Menu  Rechercher

Clip à enroulement 60.0 mm 35.0 mm Trou

This snail clip can be placed on shelf edges to hold print in place. Ideal for use within the retail display or point of sale industries.
Référence Essentra :

10394847

Référence du fabricant:

496959

540 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 4,4057 €
300 - 599 2,0979 €
600 - 1199 1,929 €
1200 + 1,8304 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

132,17 €

30 x 4,4057 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polycarbonate
Mode de montage Hole
Hauteur 34.0 mm
Longueur 60.0 mm
Largeur 35.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter