Menu  Rechercher

Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Article de code:

550261

3699 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5527 €
500 - 999 0,4974 €
1000 + 0,4145 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

55,27 €

100 x 0,5527 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Montage sur bord
Matière complète Polyamide 6
Matière de la poignée Acier inoxydable 302
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter