Menu  Rechercher

Rivet pression 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

Les clips canoë constituent un moyen rapide et économique d’assembler et de fixer plusieurs matériaux ensemble. Assemblage sans outil, il suffit d’enclencher le clip dans le trou rond du panneau et d’appliquer une pression vers le bas avec le pouce sur la tête du clip. Le clip peut être retiré et réutilisé occasionnellement, mais l’emprise sûre qu’il procure le rend plus adapté à une application permanente. Il offre une bonne isolation électrique, ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces produits sont idéaux pour la fixation de matériaux de faible épaisseur ou pour le montage de composants légers.
Référence Essentra :

10223253

Référence du fabricant:

27AC0003

20000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0633 €
5000 - 19999 0,057 €
20000 + 0,0513 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

63,30 €

1000 x 0,0633 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 9.9 mm
Ø tête 7.1 mm
Épaisseur tête 1.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 3.8 - 4.1 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.6 - 3.2 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Naturel
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Forme de tête de rivet Conique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter