Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.
Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.
Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Longueur d'ancrage | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,137 € - 0,1661 € | 7125 En stock |
Naturel
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,1124 € - 0,1359 € | 17765 En stock |
Noir
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
0,1292 € - 0,1562 € | 893 En stock |
Naturel
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
||
0,137 € - 0,1661 € | 2978 En stock |
Noir
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,1124 € - 0,1359 € | 10530 En stock |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,1105 € - 0,1292 € | 52901 En stock |
Naturel
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
0,1575 € - 0,2072 € | 101720 En stock |
Naturel
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,1124 € - 0,1359 € | 415 En stock |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,1124 € - 0,1359 € | 90 En stock |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
0,1292 € - 0,1562 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 2164 En stock |
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
0,1124 € - 0,1359 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,1292 € - 0,1562 € | 3000 En stock |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
0,1148 € - 0,1591 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1844 € - 0,2562 € | 5248 En stock |
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1957 € - 0,2731 € | 10342 En stock |
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3041 € - 0,4055 € | 5718 En stock |
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
0,221 € - 0,3069 € | 16745 En stock |
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,2323 € - 0,3224 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2041 € - 0,283 € | 6485 En stock |
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.