Menu  Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,062 € - 0,0765 € 1000 En stock
Naturel
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,081 € - 0,10 € 837 En stock
Naturel
9.5 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
4.9 - 5.4 mm
0,0495 € - 0,0611 € 170487 En stock
Naturel
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
0,0489 € - 0,0604 € 23498 En stock
Naturel
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0409 € - 0,0505 € 14964 En stock
Noir
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0617 € - 0,0761 € 538 En stock
Naturel
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,1268 € - 0,1533 € 4998 En stock
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
  • sur 4
Rivet pression 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Naturel

27AC0030

Gamme de prix
0,0765 € - 0,062 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.2 mm
Rivet pression 5.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

27AC0028

Gamme de prix
0,10 € - 0,081 €

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.9 - 5.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

27AC0020

Gamme de prix
0,0611 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
170487 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.4 mm
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

27AC0001

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
23498 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Noir

27AC0018B

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0409 €

Niveaux de stock
14964 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.2 mm
Rivet pression 3.2 mm 8.9 mm Nylon Naturel

27AC0019

Gamme de prix
0,0761 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
538 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.4 - 8.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 8.9 mm
Rivet pression 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

MMB-130-19

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm