Menu  Rechercher

Clips de fixation

En stock

Les clips de fixation sont placés en position assise, avant que l'unité sphérique ne soit ajustée, afin de verrouiller l'unité en toute sécurité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Diamètre total Diamètre base Ajouter au panier
1,3203 € - 1,7737 € 4 En stock
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
0,9709 € - 1,3016 € 1 En stock
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
1,4003 € - 1,8671 € 31 En stock
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Clip de fixation 54.9 mm 7.0 mm Acier carbone

10302033

Gamme de prix
1,7737 € - 1,3203 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    54.9 mm
  • Hauteur du corps
    7.0 mm
  • Diamètre base
    45.7 mm
  • À utiliser avec
    551002, 551003 et 551014
  • Code produit
    8301300000
Clip de fixation 30.9 mm 6.0 mm Acier carbone

10302019

Gamme de prix
1,3016 € - 0,9709 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    30.9 mm
  • Hauteur du corps
    6.0 mm
  • Diamètre base
    24.7 mm
  • À utiliser avec
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Code produit
    8301300000
Clip de fixation 44.5 mm 7.0 mm Acier carbone

10302026

Gamme de prix
1,8671 € - 1,4003 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    44.5 mm
  • Hauteur du corps
    7.0 mm
  • Diamètre base
    36.7 mm
  • À utiliser avec
    551000, 551001,551058 et 551013
  • Code produit
    8301300000