Menu  Rechercher

Collier en P Vis 11.1 mm 6.8 mm Acier ; TPE Noir

Ce clip en P est utilisé dans les applications difficiles pour protéger et sécuriser les câbles, fils, tuyaux et faisceaux. Il dispose d’un coussinet en caoutchouc pour une prise sûre, d’un isolement électrique et d’une absorption des vibrations. Il est monté à l’aide de vis 1/4.M6, noir et fabriqué en acier, TPE.
Référence Essentra :

10172285

Référence du fabricant:

SPN-7

1715 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,7351 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

367,55 €

500 x 0,7351 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Zinc Electroplated,TPE Cushion
Couleur Noir
Matière complète Acier laminé à froid ; élastomère thermoplastique
Mode de montage Vis
Plage de diamètres de câbles compatibles 11.1 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 150 °C
Largeur totale 16.5 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter