Menu  Rechercher

Collier en D verrouillable à fixation adhésive

En stock

Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,2971 € - 0,3196 € Demander le délai de livraison ici
0,4181 € - 0,4519 € 1379 En stock
Brides pour câbles Adhésif 5.6 mm PVC Gris

10159385

Gamme de prix
0,3196 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

10159378

Gamme de prix
0,4519 € - 0,4181 €

Niveaux de stock
1379 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    12.7 mm