Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

Ce collier en J s'installe rapidement et facilement grâce à son embase adhésive. Fabriqué en PVC gris classé UL94 V-0 avec une embase adhésive acrylique.
Article de code:

KKJ-2-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,7558 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

377,90 €

500 x 0,7558 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhesive Material Acrylique
Couleur Gris
Matière PVC
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 25.4 mm
Largeur de base 21.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.2 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 3.2 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 6.4 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter