MKKJ-3-RT
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4062 € |
5000 + | 0,373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylique |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matière | PVC |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 15.9 mm |
Longueur de la base | 0.626 in |
Largeur de base | 11.1 mm |
Largeur de base | 0.437 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 4.8 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.189 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 4.8 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.189 in |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 185 °F |
Hauteur totale | 8.3 mm |
Hauteur totale | 0.327 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.