Menu  Rechercher

Brides pour câbles - Naturel ; Diamètre maximal de câbles compatibles - 3.2 mm | .125 in

Ce passe-câble à usage intensif est fabriqué en polyamide naturelle et est destiné aux applications à usage intensif. Il comporte un œillet dans le trou de montage pour aider à répartir la charge. Il est à montage à vis.
Article de code:

22HDCC1250

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1415 €
2500 - 4999 0,1137 €
5000 + 0,0947 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 500

Prix total :

70,75 €

500 x 0,1415 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal de câbles compatibles 3.2 mm
Ø trou 5.2 mm
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Réglable Fixe
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter